ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビオレ冷タオル 無香性【3~5個入り】

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:7日目

【特長】・厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発します・気化熱の作用で肌の熱...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 材質1
    成分:水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na

ご注意

  • メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わない。
  • 傷、はれもの、湿疹等異常のあるところ、顔、粘膜、除毛直後には使わない。
  • 目に入った時は、すぐに充分洗い流す。家具、床、電気製品等をふかない。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
460×200×5枚
205
154
4901301421401
147
537-6991
1パック

5個入り

920×200×3枚
201
112
4901301421463
148
540-0721
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
7日目
906円
( 997円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発します
・気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続けます
・夏の屋外でも活動中もひんやり快適です
・ヒアルロン酸配合です
【材質】
・成分:水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na

ご注意

  • メントールの冷感刺激に弱い方、アルコール過敏症の方、特に肌の弱い方、乳幼児は使わない。
  • 傷、はれもの、湿疹等異常のあるところ、顔、粘膜、除毛直後には使わない。
  • 目に入った時は、すぐに充分洗い流す。家具、床、電気製品等をふかない。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオレ冷タオル 無香性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオレ冷タオル 無香性
ビオレ 冷タオル 無香性
ビオレZeroシート
ボディシート 激冷
クールタオル(通し穴付き)
ひんやり冷感マスク ゆったりサイズ
メーカー花王花王花王日本緑十字社トラスコ中山アーテック
通常価格906円199円 -1,069円3,778円 -693円568円
通常出荷日7日目7日目7日目4日目1日目1日目
色白白----
材質1成分:水、エタノール、PEG-8、PEG-60水添ヒマシ油、トロメタミン、メントール、乳酸メンチル、コハク酸、ラウレス-6、ヒアルロン酸Na-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト