ファクトリーサプライ用品技術窓口

汗とりパッド 襟首用【100個入り】

通常単価(税別)
4,523円
税込単価
4,975円
通常出荷日:11日目

【特長】・使い捨てタイプなのでいつも清潔なパッドを使用できます【用途】・作業現場、スポーツに【材質】・...

詳細を確認
  • タイプ
    シート
  • 色
    ホワイト
  • 長さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    35
  • JANコード
    4976118304131
  • 質量(g)
    450.000
  • トラスココード
    701-6447
  • 材質1
    不織布
  • 仕様
    襟首用

型番:

AP003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

AP003の仕様・寸法情報

タイプ
シート
色
ホワイト
長さ(mm)
230
幅(mm)
35
JANコード
4976118304131
質量(g)
450.000
トラスココード
701-6447
材質1
不織布
仕様
襟首用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP003
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,523円
( 4,975円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てタイプなのでいつも清潔なパッドを使用できます
【用途】
・作業現場、スポーツに
【材質】
・不織布

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汗とりパッド 襟首用の型番AP003のページです。 型番AP003に関する仕様情報を記載しております。
汗とりパッド 襟首用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汗とりパッド 襟首用
汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト
汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用
汗とりパッド 弱粘着タイプ
ヘルメット用汗取りパッド
あせとりデコタオル
メーカーバイリーンバイリーンバイリーンクリエイトバイリーンクリエイトNIKKO BUSSAN昭和商会
通常価格4,523円4,314円4,497円4,127円727円1,912円
通常出荷日11日目1日目2日目在庫品1日目1日目1日目
タイプシートシート----
色ホワイトホワイト----
長さ(mm)230230----
幅(mm)3535----
JANコード49761183041314976118315786----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました