17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クルーネックインナー 長袖シャツ

通常単価(税別)
7,290円
税込単価
8,019円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服自体が温度をコントロールします・温度調節繊維:「温度...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 質量(g)
    150.000
  • タイプ
    長袖シャツ
  • 材質1
    複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%
  • 材質2
    ポリエステル43%
  • 材質3
    ポリウレタン13%
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

身長(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
85~91
162~168
4549384054705
683-7472
S
1個
89~95
167~173
4549384054712
683-7463
M
1個
93~99
172~178
4549384054729
683-7475
L
1個
97~103
177~183
4549384054736
683-7467
XL
1個
101~107
182~188
4549384054743
683-7466
2XL
1個
105~111
187~193
4549384054750
683-7473
3XL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,290円
( 8,019円 )
1日目
7,290円
( 8,019円 )
1日目
7,290円
( 8,019円 )
1日目
7,290円
( 8,019円 )
1日目
7,290円
( 8,019円 )
1日目
7,290円
( 8,019円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先進冷感繊維と先進プリント技術により衣服自体が温度をコントロールします
・温度調節繊維:「温度調節繊維コンフォーマ」を生地素材に採用しています
・遮熱糸:太陽光からの熱を軽減する遮熱繊維を生地素材に採用しています
・冷感性、消臭、温度調節、UVカット、遮熱性、吸水速乾性があります
・氷撃αは先進技術により、更なる涼しさと爽快性を追及しました
【材質】
・複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%
・ポリエステル43%
・ポリウレタン13%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クルーネックインナー 長袖シャツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クルーネックインナー 長袖シャツ
アームカバー サムホールタイプ
FTO_アームカバー
アームカバー ブラック S~L
LD_FTW_L/S クルーネック
冷感インナーシャツ(長袖Vネック)"FREEZE TECH 氷撃"
メーカーLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTD
通常価格7,290円4,732円3,516円3,907円4,817円5,088円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目7日目1日目
色黒黒ホワイト黒白ホワイト
質量(g)150.00070.00040.00070.000100.000-
タイプ長袖シャツ---長袖シャツ-
材質1複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%ナイロン79%複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%ナイロン79% 、 ポリウレタン21%ナイロン80%+ポリウレタン20%
材質2ポリエステル43%ポリエステル43%ポリウレタン21%ポリエステル43%--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト