ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネス・電動ファン対応テープベスト

通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円
通常出荷日:4日目

【特長】・着丈、ウエスト幅調整可能でピッタリフィットします・蛍光イエローカラーで昼間でも目立ちます・ハ...

詳細を確認
  • 胴周り(cm)
    ~120
  • JANコード
    4907534827409
  • 質量(g)
    185
  • トラスココード
    338-2650
  • 材質1
    伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2
    バックル:プラスチック
  • 色
    蛍光イエロー
  • 着丈(cm)
    40~55
  • 材質3
    反射材:ポリエチレン、ガラスパウダー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

8274
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8274の仕様・寸法情報

胴周り(cm)
~120
JANコード
4907534827409
質量(g)
185
トラスココード
338-2650
材質1
伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン
材質2
バックル:プラスチック
色
蛍光イエロー
着丈(cm)
40~55
材質3
反射材:ポリエチレン、ガラスパウダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8274
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543円
( 1,697円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着丈、ウエスト幅調整可能でピッタリフィットします
・蛍光イエローカラーで昼間でも目立ちます
・ハーネスや電動ファン付作業服使用時にも邪魔になりにくいです
【用途】
・夜間の作業、ジョギング、防犯パトロール、サイクリング、工場内作業、交通警備員、道路維持作業等に
【材質】
・伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン
・バックル:プラスチック
・反射材:ポリエチレン、ガラスパウダー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス・電動ファン対応テープベストの型番8274のページです。 型番8274に関する仕様情報を記載しております。
ハーネス・電動ファン対応テープベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネス・電動ファン対応テープベスト
ゼッケンベスト
フルハーネス対応 軽涼メッシュベスト
ラジオハーネス
安全ベスト 高輝度反射テープ付
安全ベスト サイズはマジックテープで調整可能
メーカー富士手袋富士手袋日本緑十字社トラスコ中山エスコエスコ
通常価格1,543円1,414円6,333円9,500円2,585円2,140円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
胴周り(cm)~120-----
JANコード4907534827409-----
質量(g)185160.000----
トラスココード338-2650-----
材質1伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました