ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
モメンティブ モメンティブ 万能シーリング剤 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
【特長】・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです・着用し約10秒...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,945円 ( 4,340円 ) | 1日目 |
3,945円 ( 4,340円 ) | 1日目 |
3,945円 ( 4,340円 ) | 1日目 |
4,485円 ( 4,934円 ) | 1日目 |
【特長】
・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです
・着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に冷感を感じられます
・冷感プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です
・風を受けることで冷感をより強く感じることができます
・圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります
・着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています
・さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています
・夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジーベック
空調服18Vワンタッチファン FA23112シリーズ
0通常価格(税別):7,472円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

呉工業
強力解氷剤“アイス・オフ”
5通常価格(税別):969円