ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 こでかファン ハネ径500mm 低騒音タイプ 50/60Hz兼用

通常単価(税別)
157,191円
税込単価
172,910円
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます・移動に便利な4輪キャスターです・風向きは俯仰角方向1...

詳細を確認
  • ハネ径(mm)
    500
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 高さ(mm)
    1014
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 騒音値(dB(A))50/60Hz
    67/71.5
  • 消費電力(W)50Hz
    270
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    239/289

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

出力(kW)(50/60Hz)

幅(mm)

質量(g)

消費電力(W)60Hz

電源(V)

最小発注数量
4538634412259
663-6552
645
0.25
831
44000.0
380
単相100
1個
4538634412204
659-6764
646
0.75
846
45000.0
390
三相200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
157,191円
( 172,910円 )
2日目
157,191円
( 172,910円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます
・移動に便利な4輪キャスターです
・風向きは俯仰角方向180°調節が可能です
【用途】
・大工場の涼風供給・換気・循環
・体育館、ジムなどの涼風送風

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 こでかファン ハネ径500mm 低騒音タイプ 50/60Hz兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 こでかファン ハネ径500mm 低騒音タイプ 50/60Hz兼用
送風機こでかファン
送風機ジェットスイファン(アルミハネ)
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
送風機 マルチアングルファン ハネ288mm
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格157,191円160,769円33,806円 -54,245円 -50,284円68,553円
通常出荷日2日目〜2日目1日目〜1日目4日目1日目〜
ハネ径(mm)500400-288200288
ファン翼数(枚)446444
高さ(mm)1014858----
周波数(Hz)50/6050/60-50/60--
騒音値(dB(A))50/60Hz67/71.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト