17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり

通常単価(税別)
100,529115,097特別価格
税込単価
110,582126,607特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました・環境にやさしいR32冷媒を採用しています・全閉式...

詳細を確認
  • 質量(g)
    32000.0
  • オレンジ/白
  • タンク容量(L)
    4
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    66.4/69.4
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    あり

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

電源コード長さ(m)

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

冷風温度差(℃)(50/60Hz)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

冷房能力(kW)(50/60Hz)

最小発注数量
4538634651436
695-4962
2
397
833
396
10.7/10.8
0.8/9.5
単相100
2.3/2.8
1個
4538634651443
695-4966
-
430
860
390
11.5/11.7
0.89/1.16
三相200
2.2/2.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,52994,939
( 104,433 )
2日目
115,097108,697
( 119,567 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました
・環境にやさしいR32冷媒を採用しています
・全閉式ファンモータを採用しています
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に
・広い場所でのスポット冷房に
・夏場の暑気対策として

ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン(環境型) 自動首振りありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
スポットエアコン 3口 首振りなし 3相200V
スポットエアコン 1口 天吊り
スポットクーラーインスパック 1口自動首振りタイプ
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンDENSOナカトミ
通常価格100,529-85,960 -314,237165,644 -176,282 -58,139
通常出荷日2日目2日目〜4日目4日目4日目4日目
質量(g)32000.032000.095000.038000.0--
オレンジ/白-オレンジ/白オレンジ/白--
タンク容量(L)4414---
騒音値(dB)50/60Hz66.4/69.466.4/69.474.2/77.7---
口数11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト