ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
73,692円
税込単価
81,061円
通常出荷日:19日目

【特長】・冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです・従来機種よりド...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • タンク容量(L)
    4
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5
  • 口数
    1

ご注意

  • 除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
  • タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TS-25DS-1N2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TS-25DS-1N2の仕様・寸法情報

JANコード
4550414309597
トラスココード
594-5822
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
845
本体寸法(mm)幅
400
騒音値(dB)50/60Hz
65/66
質量(g)
37000
タンク容量(L)
4
電源コード長さ(m)
2.3
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.97/1.23
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
口数
1
首振り有無
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TS-25DS-1N2

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源コード長さ(m)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

首振り有無

最小発注数量
4550414309597
594-5822
37000
2.3
0.97/1.23
単相100
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,692円
( 81,061円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです
・従来機種よりドレン水の排出量が半減しました
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました
・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です
・コンパクト設計で設置場所を選びません
・ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です
【用途】
・製造現場でのスポット冷房に

ご注意

  • 除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
  • タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン(スタンダードタイプ)の型番TS-25DS-1N2のページです。 型番TS-25DS-1N2に関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン(スタンダードタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン(スタンダードタイプ)
ダイキン スポットエアコン クリスプ 1口タイプ
スポットエアコン クリスプ 1口自動首振りタイプ
スポットエアコン【環境型】
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)
メーカートラスコ中山ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)スイデンDENSOナカトミ
通常価格73,692円197,468円235,443円121,082円201,235円167,089円
通常出荷日19日目11日目11日目2日目4日目1日目
本体寸法(mm)奥行430-----
本体寸法(mm)高さ845-----
本体寸法(mm)幅400-----
騒音値(dB)50/60Hz65/66-----
タンク容量(L)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト