17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・パンチングパネル付)

ご注意

  • メーカーワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調整タイプ(固定式)」にご使用頂けます。それ以外にご使用希望の場合は別途ご相談下さい。
  • ワークテーブルは別売りです。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品紹介動画

ヤマテック ロジスタンド【山金工業】

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 高さ (mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

高さ (mm)

JANコード

最小発注数量
600
600
4573581484591
1個
600
1000
4573581484775
1個
750
600
4573581484584
1個
750
1000
4573581484768
1個
900
600
4573581484577
1個
900
1000
4573581484751
1個
1200
600
4573581484560
1個
1200
1000
4573581484744
1個
1500
600
4573581484553
1個
1500
1000
4573581484737
1個
1800
600
4573581484546
1個
1800
1000
4573581484720
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,578円
( 61,136円 )
2日目
57,620円
( 63,382円 )
2日目
56,398円
( 62,038円 )
2日目
58,439円
( 64,283円 )
2日目
56,801円
( 62,481円 )
2日目
58,849円
( 64,734円 )
2日目
57,978円
( 63,776円 )
2日目
60,016円
( 66,018円 )
2日目
59,049円
( 64,954円 )
2日目
61,094円
( 67,203円 )
2日目
60,068円
( 66,075円 )
2日目
62,112円
( 68,323円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ固定式用ロジスタンド】
・ワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調整タイプ固定式」に取り付け可能な架台/スタンドです
・梱包資材や工具類の保管に。流通加工業務に特化したスタンドの「パンチングパネル付き」タイプです
・側面から作業台に取付の為、作業台奥行方向の自由な位置に取り付けできます
・背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます
・支柱高さ600mmタイプ、支柱高さ1000mmタイプがあります
【特長】
・収納に便利な棚板とパンチングパネル各1枚付き。棚板はテープ等の小物置きに便利です
・パンチングパネルは、マグネットを用いての書類掲示や、別売りのフックを用いての工具収納等に便利です
・別売りのオプション部材を追加して、より使いやすいようにカスタマイズすることもできます
・棚板耐荷重:均等30kg迄、パンチングパネル耐荷重:均等10kg迄、1台あたり全体耐荷重:60kg迄
・棚板奥行き寸法:300mm、パンチングパネル高さ寸法:300mm
・棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です

ご注意

  • メーカーワークテーブル150シリーズ「固定式」、「高さ調整タイプ(固定式)」にご使用頂けます。それ以外にご使用希望の場合は別途ご相談下さい。
  • ワークテーブルは別売りです。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・パンチングパネル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・パンチングパネル付)
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・段ボール棚セット付)
作業台用架台/ロジスタンド(ワークテーブル150シリーズ固定式用・基本形)
ワーテック用オプション 上部アーム(ワークライト付)
作業台用オプション 架台2段仕様
作業台用オプションステンレス簡易架台
メーカー山金工業山金工業山金工業サカエサカエサカエ
通常価格55,578円-65,411円 -42,263円 -60,820円 -44,238円46,764円 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント
奥行 (mm)300581300450300300
均等荷重(kg)606060208080(架台1台あたり)、40(棚板1段あたり)
本体/オプション本体本体本体オプションオプションオプション
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト