17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスバッテリーフレッシュ

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な携帯用の高機能保冷剤です・事前に凍結しておけば、...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    30
  • ブルー
  • 長さ(mm)
    165
  • 幅(mm)
    110
  • 連続使用時間(h)
    2~3
  • 保冷剤有無
  • JANコード
    4582712860012
  • 質量(g)
    180.000
  • トラスココード
    578-5726
  • 材質1
    成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
  • 材質2
    外装:ポリウレタン

型番:

IBF-A01
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IBF-A01の仕様・寸法情報

高さ(mm)
30
ブルー
長さ(mm)
165
幅(mm)
110
連続使用時間(h)
2~3
保冷剤有無
JANコード
4582712860012
質量(g)
180.000
トラスココード
578-5726
材質1
成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
材質2
外装:ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IBF-A01
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な携帯用の高機能保冷剤です
・事前に凍結しておけば、付属の保冷ポーチと併せて外出先でも心地よいひんやり感を長時間楽しめます
・スマートフォンサイズで握りやすく、凍結後も滑らかな触り心地になるよう工夫しました
・約30℃の外気温でも2~3時間10~15℃の一定温度を保持します
・表は15℃程度の心地よい冷たさ、裏はスポーツ時に最適な10℃程度のひんやり感が感じられます
・本体は洗いやすく清潔に保てる素材、保冷ポーチは手洗い可能です
【用途】
・スポーツ時のクールダウンにはもちろん、通勤通学、散歩や家事の熱中症対策に
・深部体温を効率的に下げてくれるため、快眠アイテムとしてもおすすめです(ジェットコースター式睡眠)
【材質】
・成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
・外装:ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスバッテリーフレッシュの型番IBF-A01のページです。 型番IBF-A01に関する仕様情報を記載しております。
アイスバッテリーフレッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスバッテリーフレッシュ
遮熱シート 天井・屋根下・壁・屋外用 0.2t×1m×50m
0.19mm 遮熱シート
頭ひんやりヘッドクール
日よけスクリーンル・ソレイユ
パワフルヘアーバンド
メーカーI.T.E.ユタカメイクエスコトラスコ中山ワタナベ工業三重化学工業
通常価格3,174184,0872,450 -1,0002,032 -523
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目1日目〜
高さ(mm)30-----
ブルー-----
長さ(mm)165-----
幅(mm)110-----
連続使用時間(h)2~3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト