ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

GCポイズンリムーバー

通常単価(税別)
1,198
税込単価
1,318
通常出荷日:1日目

【特長】・蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です・コンパクトで片手...

詳細を確認
  • 本製品は医師の手当を受けるまでの応急処置用具です。
  • 必ず専門医の治療を早急に受けてください。

型番:

6300032840
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032840の仕様・寸法情報

高さ(mm)
93
幅(mm)
87
JANコード
4580646386615
質量(g)
200.000
トラスココード
456-5404
材質1
PVC

型番リスト

表示件数
型番
6300032840
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198
( 1,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です
・コンパクトで片手で使えます
・選べる2種類の吸い出しカップです
・便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します
【用途】
・毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に
【材質】
・PVC

ご注意

  • 本製品は医師の手当を受けるまでの応急処置用具です。
  • 必ず専門医の治療を早急に受けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GCポイズンリムーバーの型番6300032840のページです。 型番6300032840に関する仕様情報を記載しております。
GCポイズンリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GCポイズンリムーバー
GC熊よけスプレー AJ-360 BEAR 360ml
ウルトラ捕獲器 餌吊式
スーパー捕獲器 踏板式
獣害対策ウルフピー 340g 570-1801
ピーコン忌避剤固形タイプ 1箱12個入
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,19826,32228,10227,13516,64436,791
通常出荷日1日目7日目11日目11日目8日目11日目
高さ(mm)93230300300--
幅(mm)8760300300--
JANコード458064638661545826434971724935682030662493568203064845802281400314562347850206
質量(g)200.000540.0005000.05000.0340.000600.000
トラスココード456-5404688-0998411-8465411-8461366-0607432-6550
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました