ファクトリーサプライ用品技術窓口

サングラス(ミラーレンズ)

通常単価(税別)
5,573円
税込単価
6,130円
通常出荷日:1日目

【特長】・「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです・フィッティング&機能性を重視した偏光レンズモデ...

詳細を確認
  • フレーム色
    ブラック
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 高さ(mm)
    40
  • レンズ厚(mm)
    1.8
  • 質量(g)
    17.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 幅(mm)
    144
  • 長さ(mm)
    170

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

JANコード

トラスココード

可視光線透過率(%)

最小発注数量
ブルーミラー/スモーク
4984013103957
207-2815
13
2個
シルバーミラー/クリア
4984013103964
207-2816
45
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,573円
( 6,130円 )
1日目
5,573円
( 6,130円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです
・フィッティング&機能性を重視した偏光レンズモデルです
・路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します
【用途】
・スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サングラス(ミラーレンズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サングラス(ミラーレンズ)
一眼形遮光めがね SNW-717-JIS-NSLP3
レーザー光用遮光一眼形めがね RLD ロータイプ
レーザー光用遮光一眼形めがね RLD ハイタイプ
レーザー光用遮光一眼形めがね ロータイプ
二眼型遮光めがね S-227L
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格5,573円4,637円32,728円32,728円26,051円 -6,048円
通常出荷日1日目1日目19日目19日目1日目〜7日目
フレーム色ブラック-ホワイトホワイトホワイト-
テンプルカラーブラックブルー----
高さ(mm)4065585858-
レンズ厚(mm)1.8約2----
質量(g)17.00047.00064.00064.00064.00056.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト