ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスポットクーラー エコやん

通常単価(税別)
122,321
税込単価
134,553
通常出荷日:1日目

【特長】・AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます【用途】・アウトドア・車中泊・内装...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    2.3
  • 本体寸法(mm)奥行
    465
  • 本体寸法(mm)幅
    191
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    64
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    強0.023/0.024(送風)、強0.13/0.142(冷風)
  • 電源(V)
    単相100/24~48
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.32

ご注意

  • バッテリーユニットなしで使用する場合、ドレンホースでの排水となります。
  • ドレンタンクはバッテリーユニット側になります。
  • バッテリーユニットは別売りです。(SPCN-032のみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SPCN-032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPCN-032の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
-
電源コード長さ(m)
2.3
本体寸法(mm)奥行
465
本体寸法(mm)高さ
257
本体寸法(mm)幅
191
騒音値(dB)50/60Hz
64
JANコード
4937305064061
質量(g)
6000.0
トラスココード
553-7903
消費電力(kW)(50/60Hz)
強0.023/0.024(送風)、強0.13/0.142(冷風)
電源(V)
単相100/24~48
冷房能力(kW)(50/60Hz)
0.32
セット内容・付属品
冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
-
-

絞り込み条件

  • セット内容・付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPCN-032

タンク容量(L)

本体寸法(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容・付属品

最小発注数量
-
257
4937305064061
6000.0
553-7903
冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,321
( 134,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます
【用途】
・アウトドア・車中泊・内装工事・ガレージ・DIYなどに

ご注意

  • バッテリーユニットなしで使用する場合、ドレンホースでの排水となります。
  • ドレンタンクはバッテリーユニット側になります。
  • バッテリーユニットは別売りです。(SPCN-032のみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスポットクーラー エコやんの型番SPCN-032のページです。 型番SPCN-032に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルスポットクーラー エコやんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスポットクーラー エコやん
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
スポットエアコン 1口 天吊り
クリスプ 床置スリム・直吹形 自動首振タイプ
クリスプ 2人用(標準タイプ)
メーカー日動工業日動工業ダイキン工業(空調)スイデンダイキン工業(空調)ダイキン工業(空調)
通常価格122,321111,364336,999 -165,644 -281,790264,674
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目1日目
電源コード長さ(m)2.32.5----
本体寸法(mm)奥行465578----
本体寸法(mm)幅191233----
騒音値(dB)50/60Hz6462----
消費電力(kW)(50/60Hz)強0.023/0.024(送風)、強0.13/0.142(冷風)0.2/0.25(冷風)、1/1.02(温風)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト