ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

充電式クリーナ 紙パック式 CL142FDRFW
マキタ
充電式クリーナCL28シリーズ
マキタ
充電式クリーナCL181FD
マキタ
  • <
  • >

充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW

通常単価(税別)
11,657円
税込単価
12,823円
通常出荷日:3日目

【特長】・18Vリチウムイオンクリーナに紙パック式登場!・ハイパワー&更なる使いやすさ。リチウムイオン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    Li-ionバッテリ直流18V-3.0Ah
  • 吸込仕事率 (W)
    30
  • 連続使用時間
    強:約20/標準:約40
  • 付属品
    抗菌紙パック(10枚)・ダストバッグノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル
  • 集じん容量ダストバッグ (L)
    0.5
  • 集じん容量(紙パック) (L)
    0.33
  • 質量 (g)
    1500
  • 内容量
    1台

型番:

CL182FDZW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL182FDZWの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
ハンディタイプ
電源(V)
Li-ionバッテリ直流18V-3.0Ah
吸込仕事率(W)
30
連続使用時間
強:約20/標準:約40
付属品
抗菌紙パック(10枚)・ダストバッグノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル
集じん容量ダストバッグ(L)
0.5
集じん容量(紙パック)(L)
0.33
質量(g)
1500
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL182FDZW

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,657円
( 12,823円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18Vリチウムイオンクリーナに紙パック式登場!
・ハイパワー&更なる使いやすさ。リチウムイオンバッテリシリーズ
・パワフルな吸引力
・奥の奥まで届くT型ノズル
・斜めカットの吸込口
・ゴミストッパ付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZWの型番CL182FDZWのページです。 型番CL182FDZWに関する仕様情報を記載しております。
充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZWのレビュー
4.8平均満足度:4.88件のレビュー
車内の清掃
5
満足度:5.0
今まではコード式の掃除機を使用していましたが、狭い車内では取り回しが悪く、こちらの掃除機を購入しました。吸引力も問題なく...もっと読む
0人が参考にしています。
掃除
4
満足度:4.0
紙パック式で18Vとハイパワーなので購入しました。バッテリーは3Aですが手持ちのドリルと共有できるので本体のみの購入で安...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の清掃用
5
満足度:5.0
設備の数が多く、コードレスなので大変重宝しています。特に、設備内の暗がりで清掃する際にはLEDライトが照らしてくれるので...もっと読む
0人が参考にしています。
部屋の掃除に
5
満足度:5.0
強弱の切り替えがあり、弱で夜でも比較的静かに使えます。 紙パック式なので、溜まったゴミ捨てもスムーズです。 やはりコード...もっと読む
0人が参考にしています。
作業場掃除用
5
満足度:5.0
 マキタ工具を使用しているのでバッテリを使い回せるこちらを購入。  ダストバッグが小さいのでクズなんかをやるとすぐ満タン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナ(本体のみ) CL182FDZW
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
メーカーマキタエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,657円33,455円36,657円12,545円52,096円39,378円
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式-----
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)Li-ionバッテリ直流18V-3.0Ah-----
吸込仕事率(W)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました