ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンレススポットクーラー

通常単価(税別)
91,219円
税込単価
100,341円
通常出荷日:4日目

【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・運転モードは用途に合わせて4段階(強...

詳細を確認
  • JANコード
    4511340710703
  • トラスココード
    598-4108
  • 質量(g)
    37000.0
  • 材質1
    スチール/樹脂
  • タンク容量(L)
    4
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    あり
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.92/1.17(強冷)、0.88/1.09(弱冷)
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.3/2.7

型番:

SAC-2500DS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SAC-2500DSの仕様・寸法情報

JANコード
4511340710703
トラスココード
598-4108
質量(g)
37000.0
材質1
スチール/樹脂
タンク容量(L)
4
電源コード長さ(m)
約2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
845
本体寸法(mm)幅
400
騒音値(dB)50/60Hz
65/66
口数
1
首振り有無
あり
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.92/1.17(強冷)、0.88/1.09(弱冷)
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.3/2.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SAC-2500DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,219円
( 100,341円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
・運転モードは用途に合わせて4段階(強冷・弱冷・強風・弱風)に切替可能です
・ノンドレンタイプで、排水の手間が省けます
・相対湿度90%環境下でもほぼ水が出ません
・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です
【用途】
・作業現場用に
【材質】
・スチール/樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンレススポットクーラーの型番SAC-2500DSのページです。 型番SAC-2500DSに関する仕様情報を記載しております。
ドレンレススポットクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンレススポットクーラー
スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)
フロア型スポットクーラー
ドレンレススポットクーラー
ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDT
メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミ日動工業日動工業
通常価格91,219円53,596円167,089円110,108円56,597円100,673円
通常出荷日4日目4日目1日目18日目1日目9日目
JANコード4511340710703451134071046845113407110524511340006929--
トラスココード598-4108460-6979696-3605---
質量(g)37000.036500.038000.0---
材質1スチール/樹脂スチール・樹脂----
タンク容量(L)445---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト