ファクトリーサプライ用品技術窓口

半袖ポロシャツ667

通常単価(税別)
1,474円
税込単価
1,621円
通常出荷日:1日目

【特長】・シャープなデザインです・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工です

  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

トラスココード

色

最小発注数量
LL
110
46
24
72
180-3547
ネイビー
7個
M
98
42
22
68
179-8400
ネイビー
7個
L
104
44
23
70
180-2789
ブラック
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,474円
( 1,621円 )
1日目
1,474円
( 1,621円 )
1日目
1,474円
( 1,621円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープなデザインです
・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半袖ポロシャツ667のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半袖ポロシャツ667
エコ半袖ポロシャツ
ストレッチ半袖ポロシャツ
半袖ポロシャツ 春夏用
半袖VネックTシャツA-667 3 シルバー
半袖VネックTシャツA-667 0 ホワイト
メーカーバートル自重堂自重堂自重堂コーコス信岡コーコス信岡
通常価格1,474円3,676円 -2,578円 -2,450円 -2,231円2,231円
通常出荷日1日目5日目5日目5日目3日目3日目
質量(g)200.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト