17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリカクリン踏み抜き防止クールインソール【2個入り】

  • 材質1
    表裏生地:ポリエステル
  • 材質2
    中身:ポリエステル・シリカゲル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合靴サイズ(cm)

最小発注数量
4550414414369
520-9520
120.000
25.0~26.0
4パック

2個入り

4550414414376
520-9519
140.000
26.5~28.0
4パック

2個入り

4550414414352
520-9521
108.000
23.5~24.5
4パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552円
( 2,807円 )
1日目
2,552円
( 2,807円 )
1日目
2,552円
( 2,807円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル素材の踏み抜き防止インソールです
・繊維製のため軽く柔軟性があります
・足の接地面にクール機能のある素材を使っているため暑さ対策におすすめです
・天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んでいるので消臭・除湿に即効性があります
・靴のサイズに合わせてカットできます
【用途】
・土木・解体などに
・災害時の防災備蓄用品として
【材質】
・表裏生地:ポリエステル
・中身:ポリエステル・シリカゲル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリカクリン踏み抜き防止クールインソールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリカクリン踏み抜き防止クールインソール
一発判明 カラフル靴紐(ゴールドーラメ)
甲プロテクター(底面付タイプ)
一発判明 カラフル靴紐(シルバーラメ)
トラスコ中山 靴用ネームプレート
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格2,552円739円7,269円739円739円 -2,858円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1表裏生地:ポリエステルアクリル-アクリル--
材質2中身:ポリエステル・シリカゲル-底:ウレタン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト