ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V

通常単価(税別)
25,109円
税込単価
27,620円
通常出荷日:4日目

【特長】・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです・強いトルネード気流で室内の空気...

詳細を確認
  • 設置タイプ
    壁掛け・床置き
  • 首振り
    無
  • 風量調節
    4段階
  • ハネ材質
    アルミ
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

HVD-14ACDO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HVD-14ACDOの仕様・寸法情報

奥行(mm)
280
高さ(mm)
550
消費電力(W)(50/60Hz)
108/140
色
イエロー
設置タイプ
壁掛け・床置き
電源コード長さ(m)
2
幅(mm)
500
首振り
無
風量([[M3]]/min)
113
風量調節
4段階
ハネ材質
アルミ
JANコード
4954849995347
質量(g)
7600.0
トラスココード
364-4918
ハネ径(cm)
35
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HVD-14ACDO

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

色

電源コード長さ(m)

幅(mm)

風量([[M3]]/min)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ハネ径(cm)

最小発注数量
280
550
108/140
イエロー
2
500
113
4954849995347
7600.0
364-4918
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,109円
( 27,620円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界3000万台の実績のCATブランドのサーキュレーターです
・強いトルネード気流で室内の空気を循環させます
・360度上下に回転するため、空気循環の換気にも使用可能です
・全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます
・アルミ羽根により高い耐久性を実現しました
・窓の外へ向けて排気すると、離れた場所の窓から新鮮な空気を取り込みます
【用途】
・室内の換気に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100Vの型番HVD-14ACDOのページです。 型番HVD-14ACDOに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
CAT 工場扇 50cm(壁・床タイプ)
60cm DC首振りサーキュレーター
18Vコードレス工場扇
メーカーCATERPILLARスイデンスイデンムサシナカトミグリーンクロス
通常価格25,109円25,897円33,047円34,087円72,280円62,181円
通常出荷日4日目5日目5日目4日目4日目8日目
設置タイプ壁掛け・床置き-----
首振り無-----
風量調節4段階-----
ハネ材質アルミ-----
電源(V)単相100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました