ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V

通常単価(税別)
52,135
税込単価
57,349
通常出荷日:4日目

【特長】・床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です【用途】・暑気対策に・空気搬...

詳細を確認
  • JANコード
    4538634412488
  • トラスココード
    190-0063
  • ハネ径(mm)
    200
  • ファン翼数(枚)
    4
  • 外形寸法(mm)奥行
    409
  • 外形寸法(mm)高さ
    478
  • 外形寸法(mm)幅
    416
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    100/115
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    37/44
  • 質量(g)
    10200.0
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
    65.0/68.0
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 電源100V機種は電源コード・プラグ付です。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。

型番:

SJF-200LA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SJF-200LA-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634412488
トラスココード
190-0063
ハネ径(mm)
200
ファン翼数(枚)
4
外形寸法(mm)奥行
409
外形寸法(mm)高さ
478
外形寸法(mm)幅
416
消費電力(W)(50/60Hz)
100/115
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
37/44
質量(g)
10200.0
材質1
ハネ:アルミ
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
65.0/68.0
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SJF-200LA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,135
( 57,349 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です
【用途】
・暑気対策に
・空気搬送に
・換気に
【材質】
・ハネ:アルミ

ご注意

  • 電源100V機種は電源コード・プラグ付です。
  • 爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100Vの型番SJF-200LA-1のページです。 型番SJF-200LA-1に関する仕様情報を記載しております。
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機 マルチアングルファン ハネ288mm
送風機 こでかファン ハネ径500mm 低騒音タイプ 50/60Hz兼用
送風機"ジェットスイファン"
フレキシブルPETダクト ダクト径320mm
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格52,13556,331 -67,965 -154,80336,226 -9,474
通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目〜1日目2日目
JANコード4538634412488----4538634410897
トラスココード190-0063----813-1223
ハネ径(mm)200288288500250-
ファン翼数(枚)44446-
外形寸法(mm)奥行409330475---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト