17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひんやりネッククーラー

通常単価(税別)
1,184
税込単価
1,302
通常出荷日:1日目

【特長】・マジックテープで長さを調整することができます・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由...

詳細を確認
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    カバー:レーヨン
  • 長さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    60
  • 材質2
    内容物:吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維

ご注意

  • 素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。
  • 長さは±15mmの誤差あり。
  • 濡れた状態で他の洗濯物と一緒に重ね合わさないでください。色移りやカビ等の発生の原因となります。
  • 清涼感が感じられなくなったら、一度取り外し、再度、冷たい水に浸してください。
    真水以外には浸さないでください。(塩水、梅水等でのご使用は劣化の原因となります)他の洗濯物と一緒に洗わないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4550414017768
244-2149
11個
ネイビー
4550414017751
244-2148
11個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184
( 1,302 )
1日目
1,184
( 1,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープで長さを調整することができます
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます
・吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・カバー:レーヨン
・内容物:吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維

ご注意

  • 素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。
  • 長さは±15mmの誤差あり。
  • 濡れた状態で他の洗濯物と一緒に重ね合わさないでください。色移りやカビ等の発生の原因となります。
  • 清涼感が感じられなくなったら、一度取り外し、再度、冷たい水に浸してください。
    真水以外には浸さないでください。(塩水、梅水等でのご使用は劣化の原因となります)他の洗濯物と一緒に洗わないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひんやりネッククーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひんやりネッククーラー
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
やわらかネッククーラー
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
TRUSCO たれクール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1848806801,2001,429972
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
質量(g)20.00013.50014.000155.00032.00063.400
材質1カバー:レーヨンレーヨン100%(表面)生地:ポリエステル本体:ポリエステル100%生地:ポリエステルポリエステル
長さ(mm)550220140600300155
幅(mm)601209060115175
材質2内容物:吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維ポリエステル100%(裏面)中身:シリカゲル面ファスナー中身:シリカゲル-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト