17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールネックバンド 冷やりんネック

通常単価(税別)
4,106
税込単価
4,517
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です・保冷時間目安:屋...

詳細を確認
  • 水色
  • 材質1
    表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
  • 材質2
    内部:PCM(Phase Change Material)

ご注意

  • 直射日光・高温・密閉された空間を避けて保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 内径(cm)

  • 首周り目安(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

質量(g)

内径(cm)

首周り目安(cm)

最小発注数量
4550414103218
350-7457
L
115.000
11.5
約38~40
3個
4550414103201
350-7458
M
65.000
9.5
約32~34
3個
4550414103195
350-7460
S
50.000
7.5
約25~27
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,106
( 4,517 )
1日目
4,106
( 4,517 )
4日目
4,106
( 4,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です
・保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします
・冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です
・首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます
・結露しないので濡れません
・耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです
・心地良いひんやり感が長持ちします
【用途】
・熱中症対策
【材質】
・表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)
・内部:PCM(Phase Change Material)

ご注意

  • 直射日光・高温・密閉された空間を避けて保管してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールネックバンド 冷やりんネックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールネックバンド 冷やりんネック
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
TRUSCO 車用サンシェード
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,1061,42911,885 -8801,878 -680
通常出荷日1日目〜2日目11日目1日目1日目1日目
水色ブルーシルバーグレー(表面)/ブルー(裏面)シルバーブルー
材質1表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)生地:ポリエステル表材:アルミパウダーコーティングレーヨン100%(表面)発泡ポリエチレン生地:ポリエステル
材質2内部:PCM(Phase Change Material)中身:シリカゲル中材:ポリエステルポリエステル100%(裏面)アルミ蒸着フィルム中身:シリカゲル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト