17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

氷嚢 Φ21cm

  • JANコード
    4550414027460
  • トラスココード
    252-1449
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    表面:ポリエステル80%、裏面:熱可塑性ポリウレタン
  • 材質2
    裏地:PVCコーティング
  • 直径(mm)
    210
  • 材質3
    キャップ:ポリプロピレン
  • 材質4
    パッキン:シリコン、口金:アルミ

型番:

HYN270
解除
  • この商品は11個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HYN270の仕様・寸法情報

JANコード
4550414027460
トラスココード
252-1449
質量(g)
92.000
材質1
表面:ポリエステル80%、裏面:熱可塑性ポリウレタン
材質2
裏地:PVCコーティング
直径(mm)
210
材質3
キャップ:ポリプロピレン
材質4
パッキン:シリコン、口金:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HYN270
最小発注数量
11個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944円
( 1,038円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・氷と水を入れて、簡単にアイシングが行えます
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・表面:ポリエステル80%
・裏面:熱可塑性ポリウレタン
・裏地:PVCコーティング
・キャップ:ポリプロピレン
・パッキン:シリコン
・口金:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

氷嚢 Φ21cmの型番HYN270のページです。 型番HYN270に関する仕様情報を記載しております。
氷嚢 Φ21cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
氷嚢 Φ21cm
アイシングバー
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
ひんやり保冷まくら
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
頭ひんやりヘッドクール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格944円1,555円1,587円758円1,007円1,137円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
JANコード455041402746045504140177754989999951639455041408990145504143122524989999844719
トラスココード252-1449244-2150116-0507356-5062610-3994115-3078
質量(g)92.000136.00032.000320.00013.50029.500
材質1表面:ポリエステル80%、裏面:熱可塑性ポリウレタン外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)生地:ポリエステル外装:ポリエステルレーヨン100%(表面)外生地:ポリエステル(クールマックス)100%
材質2裏地:PVCコーティング内装:アルミシート・水・増粘剤中身:シリカゲル内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤ポリエステル100%(裏面)中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました