ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひんやり保冷まくら

  • JANコード
    4550414089901
  • トラスココード
    356-5062
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    外装:ポリエステル
  • 横(mm)
    254
  • 縦(mm)
    127
  • 材質2
    内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤
  • 厚さ(mm)
    15
  • 保冷時間
    約60分

ご注意

  • 冷凍庫で、約2時間冷やしてからご使用ください。
  • 適温にするためにタオルなどを巻いてご使用ください。

型番:

TISM-320
解除
  • この商品は17個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TISM-320の仕様・寸法情報

JANコード
4550414089901
トラスココード
356-5062
質量(g)
320.000
材質1
外装:ポリエステル
横(mm)
254
縦(mm)
127
材質2
内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤
厚さ(mm)
15
保冷時間
約60分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TISM-320
最小発注数量
17個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758円
( 834円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです
・湾曲した部分にもフィットします
【用途】
・熱中症対策に
・アイシングに
【材質】
・外装:ポリエステル
・内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤

ご注意

  • 冷凍庫で、約2時間冷やしてからご使用ください。
  • 適温にするためにタオルなどを巻いてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひんやり保冷まくらの型番TISM-320のページです。 型番TISM-320に関する仕様情報を記載しております。
ひんやり保冷まくらのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひんやり保冷まくら
頭ひんやりヘッドクール
瞬間冷却材 パンチコールド
アイシングバー
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格758円1,137円443円1,555円1,016円1,007円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041408990149899998447194550414027668455041401777545504140898954550414312252
トラスココード356-5062115-3078251-1145244-2150356-5059610-3994
質量(g)320.00029.500145.000136.00015013.500
材質1外装:ポリエステル外生地:ポリエステル(クールマックス)100%塩化アンモニウム、尿素、水外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)外装:塩化ビニール(PVC)レーヨン100%(表面)
横(mm)254-180180160-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました