ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハニカム防虫ファンAC

通常単価(税別)
11,783
税込単価
12,961
通常出荷日:1日目

【特長】・飛翔性昆虫の駆除及び侵入防止に有効です・AC電源で拡散性効果の安定性に優れ、24時間連続使用...

詳細を確認
  • 不快害虫用の雑品となります。

型番:

661715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

661715の仕様・寸法情報

奥行(mm)
152
効果持続目安
60日(1日24時間使用)
効果範囲目安
閉鎖空間150m3、開放空間50m3
高さ(mm)
108
消費電力(W)
5
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
約1.8
幅(mm)
154
JANコード
4901080661715
質量(g)
600.000
トラスココード
240-2254
材質1
使用薬剤:トランスフルトリン

型番リスト

表示件数
型番
661715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,783
( 12,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛翔性昆虫の駆除及び侵入防止に有効です
・AC電源で拡散性効果の安定性に優れ、24時間連続使用で約60日間(約1500時間)の防除及び殺虫が可能です
・高さ2mの空間で45~90畳の広さに使用可能です(使用環境により異なります)
・スイッチひとつで簡単操作です
・大型ファンで強力拡散します
・ランプの点滅で取り替え時期をお知らせします
【材質】
・使用薬剤:トランスフルトリン
【セット内容】
・本体
・薬剤カートリッジ1個

ご注意

  • 不快害虫用の雑品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニカム防虫ファンACの型番661715のページです。 型番661715に関する仕様情報を記載しております。
ハニカム防虫ファンACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハニカム防虫ファンAC
ノーマット60日
ゴキブリよけ
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
はだまもミスト
どこでもつかえるアースノーマット
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格11,7831,4531,0611,7258492,367
通常出荷日1日目1日目5日目19日目5日目1日目
奥行(mm)152-----
効果持続目安60日(1日24時間使用)60日(1日12時間使用)1ヵ月1ヶ月約12時間90日(1日8時間使用)
効果範囲目安閉鎖空間150m3、開放空間50m34.5~12畳約20Lの空間あたり1個20約12時間-
高さ(mm)108-----
消費電力(W)55----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト