ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノン爆冷スプレー

通常単価(税別)
952円
税込単価
1,047円
通常出荷日:1日目

【特長】・服の上からスプレーするだけでマイナス30度以下のジェット冷気で瞬時に冷却します・服についた汗...

詳細を確認
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    60
  • 容量(ml)
    330
  • 質量(g)
    310.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

024930
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

024930の仕様・寸法情報

横(mm)
60
縦(mm)
60
容量(ml)
330
JANコード
4902407024930
質量(g)
310.000
トラスココード
366-0089
材質1
LPG、エタノール、エルメントール、配合
香り種類
ミント

絞り込み条件

  • 香り種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
024930

JANコード

トラスココード

材質1

香り種類

最小発注数量
4902407024930
366-0089
LPG、エタノール、エルメントール、配合
ミント
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952円
( 1,047円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・服の上からスプレーするだけでマイナス30度以下のジェット冷気で瞬時に冷却します
・服についた汗のニオイを消臭します
・クール成分(メントール)配合
【用途】
・熱中対策に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスノン爆冷スプレーの型番024930のページです。 型番024930に関する仕様情報を記載しております。
アイスノン爆冷スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスノン爆冷スプレー
アイスノン ICE KING 極冷えボディミスト
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
冷感スプレー
冷却スプレー クールワーカー(無香料)
瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー
メーカーICE NONICE NONICE NONトラスコ中山東神電気サラヤ
通常価格952円1,091円1,232円1,677円3,175円1,399円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目9日目4日目
横(mm)60-----
縦(mm)60-----
容量(ml)330-----
質量(g)310.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました