17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式冷風機 RFKシリーズ

通常単価(税別)
317,401246,493
税込単価
349,141271,142
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

気化熱を利用して周囲温度よりマイナス5℃の涼風を作り出します。熱中症対策に最適です。【特長】・フロンを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷風機
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 付属品 (g)
    消臭パック×1

ご注意

  • 狭い密閉された空間では湿度が上がり冷却性能を発揮できません。
  • 使用周囲温度:5~45℃

型番:

RKF506A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

消耗品

冷却エレメント

水を蒸発させて涼風を作り出す冷却エレメントは1~2シーズンに1回の交換が必要です(交換頻度は使用環境により変動します)。
50813-201018(RFK506A用)

消臭パック

ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保つ消臭パックは1個で約1か月間効果を保ちます。
50816-050901(RFKシリーズ共通)

フィルター(黒)

吸気の汚れを取り除きます。
必要に応じてお使いください。
50813-201019(RFK506A用)

RKF506Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
冷風機
電源(V)
100
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.36/0.5
冷風能力(kW)(50/60Hz)
7.5/8.5
本体寸法(幅)(mm)
673
本体寸法(奥行)(mm)
658
本体寸法(高さ)(mm)
1565
最大風量(50/60Hz)(m3/min)
130/150
JANコード
4521542683804
トラスココード
530-2909
タンク容量(L)
50
電源コード長さ(m)
3
水蒸発量(50/60Hz)(L/h)
10.2/12.2
連続使用時間(50/60Hz)(h)
4.8/4.0
給水方式
タンク貯水式(自動給水可能)
最大運転音(50/60Hz)(dB(A))
62/66
ファン径(mm)
450
風向、風量調整
左右上下各40°オートスイング、風量3段階
付属品(g)
消臭パック×1
質量(kg)
74
適合冷却エレメント型番
50813-201018
適合フィルター(黒)型番
50813-201019

絞り込み条件

  • 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)

  • 連続使用時間(50/60Hz)(h)

  • 給水方式

  • 最大運転音(50/60Hz)(dB(A))

  • ファン径(mm)

  • 風向、風量調整

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RKF506A

消費電力(kW)(50/60Hz)

冷風能力(kW)(50/60Hz)

本体寸法(幅)

(mm)

本体寸法(奥行)

(mm)

本体寸法(高さ)

(mm)

最大風量(50/60Hz)

(m3/min)

JANコード

トラスココード

タンク容量(L)

水蒸発量(50/60Hz)

(L/h)

連続使用時間(50/60Hz)

(h)

給水方式

最大運転音(50/60Hz)

(dB(A))

ファン径

(mm)

風向、風量調整

質量

(kg)

適合冷却エレメント型番

適合フィルター(黒)型番

最小発注数量
0.36/0.5
7.5/8.5
673
658
1565
130/150
4521542683804
530-2909
50
10.2/12.2
4.8/4.0
タンク貯水式(自動給水可能)
62/66
450
左右上下各40°オートスイング、風量3段階
74
50813-201018
50813-201019
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,401246,493
( 271,142 )
4日目

詳細情報

基本情報

気化熱を利用して周囲温度よりマイナス5℃の涼風を作り出します。
熱中症対策に最適です。
【特長】
・フロンを使用していないので、フロン排出抑制法に該当しません。
・風量は強、中、弱の3段階から選べます。
・消臭パックや冷却エレメントといった消耗品の交換をお知らせする機能が付いています。
・給水タンクが取り外せ、タンク内部の清掃が容易です。
・いやなニオイの発生を抑える消臭パックが1個付属しています。
・1時間、4時間、8時間のいずれかで自動的に停止するオフタイマーが付いています。
・管理者以外の操作を禁止するキーロック機能が付いています。
【仕様】
・使用周囲温度:5~45℃
・対象範囲の目安:(RFK306A)4m 1人、(RFK406A)8m 2~4人、(RFK506A)12m 4~6人
・安全装置:過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護

ご注意

  • 狭い密閉された空間では湿度が上がり冷却性能を発揮できません。
  • 使用周囲温度:5~45℃
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式冷風機 RFKシリーズの型番RKF506Aのページです。 型番RKF506Aに関する仕様情報を記載しております。
気化式冷風機 RFKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式冷風機 RFKシリーズ
静岡 気化式冷風機 
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン
気化式冷風機用オプション フィルター
気化式冷風機用オプション 冷却エレメント
AC100V/700W/40畳除湿機
メーカー静岡製機静岡製機日動工業静岡製機静岡製機エスコ
通常価格317,401667,639128,706 -2,077 -14,761107,280
通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ冷風機冷風機冷風機その他その他その他
電源(V)100200100--100
電源コード長さ(m)33(4芯・プラグ無し)----
付属品(g)消臭パック×1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト