17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷感スプレー

通常単価(税別)
1,677円
税込単価
1,845円
通常出荷日:1日目

【特長】・持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします・消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます・無臭...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999500554
  • トラスココード
    195-3005
  • 質量(g)
    525.000
  • 容量(ml)
    500

型番:

CWSP-530
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CWSP-530の仕様・寸法情報

JANコード
4989999500554
トラスココード
195-3005
質量(g)
525.000
容量(ml)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWSP-530
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677円
( 1,845円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします
・消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます
・無臭タイプです
・500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します
【用途】
・暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷感スプレーの型番CWSP-530のページです。 型番CWSP-530に関する仕様情報を記載しております。
冷感スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷感スプレー
FT衣類用冷感ミスト
アイスノン爆冷スプレー
アイスノン スーパー爆冷スプレーNEO
冷却スプレー クールワーカー(無香料)
瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー
メーカートラスコ中山LIBERTA CO.,LTDICE NONICE NON東神電気サラヤ
通常価格1,677円1,146円952円1,232円3,175円1,399円
通常出荷日1日目7日目1日目1日目9日目4日目
JANコード4989999500554-----
トラスココード195-3005-----
質量(g)525.000-----
容量(ml)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました