ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇用装着ミストスピードキット

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付け...

詳細を確認
  • タイプ
    工場扇用
  • ノズル(個)
    3
  • ホース長さ(m)
    約10.3
  • 外径(mm)
    6
  • 長さ(mm)
    10300
  • JANコード
    4560416130501
  • 質量(g)
    420.000
  • トラスココード
    385-8424
  • 材質1
    ミスト:PE+真鍮
  • 材質2
    ホースジョイント、ホース:PE
  • 材質3
    蛇口セット:PP+鉄+ゴム
  • 材質4
    自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム

型番:

Y-NM001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-NM001の仕様・寸法情報

タイプ
工場扇用
ノズル(個)
3
ホース長さ(m)
約10.3
外径(mm)
6
長さ(mm)
10300
JANコード
4560416130501
質量(g)
420.000
トラスココード
385-8424
材質1
ミスト:PE+真鍮
材質2
ホースジョイント、ホース:PE
材質3
蛇口セット:PP+鉄+ゴム
材質4
自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-NM001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,272円
( 5,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです
・めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です
・ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10mホースを採用します
・使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです
・お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用できる水道タイプのミストです
【材質】
・ミスト:PE+真鍮
・ホースジョイント、ホース:PE
・蛇口セット:PP+鉄+ゴム
・自在クリップ:PP+アクリル+鉄
・分岐蛇口:PP+ゴム
【セット内容】
・ミストリング×1個(噴霧器3個付)
・蛇口キット×1個
・ホース10m
・分岐蛇口×1個
・自在クリップ×4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇用装着ミストスピードキットの型番Y-NM001のページです。 型番Y-NM001に関する仕様情報を記載しております。
工場扇用装着ミストスピードキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇用装着ミストスピードキット
工場扇用パーツ
工場扇用アルミハネ
全閉式工場扇用パーツ
工場扇用オプションスタンド
全閉式工場扇 ゼフィール用オプション
メーカーYUYPROスイデンスイデンスイデンスイデントラスコ中山
通常価格5,272円5,399円 -8,237円 -4,286円 -9,299円 -5,116円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜5日目〜1日目1日目〜
タイプ工場扇用-----
ノズル(個)3-----
ホース長さ(m)約10.3-----
外径(mm)6-----
長さ(mm)10300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました