17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

凍殺ジェット 300ml【1~2個入り】

通常単価(税別)
2,1453,326
税込単価
2,3603,659
通常出荷日:1日目

【特長】・-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します・殺虫成分ゼ...

詳細を確認
  • 降下温度は条件により異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4902424448658
382.000
524-9323
6個
4902424448665
764.000
534-6143
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
1日目
3,326
( 3,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します
・殺虫成分ゼロで、嫌な虫を凍らせて瞬殺します
・嫌なニオイやベタつきが残りません
・広角噴射ノズルで冷却効果がアップしています(冷却範囲、冷却時間)

ご注意

  • 降下温度は条件により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍殺ジェット 300mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凍殺ジェット 300ml
虫ゼロバリアダブルジェット 450ml
アリワンプッシュ60回分
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
スキンベープミストイカリジンプレミアム
ダニフマキラー
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格2,145-2,5881,2001,000 -1,5711,161
通常出荷日1日目11日目1日目11日目1日目1日目
詳細タイプエアゾールエアゾール----
外径(mm)66-----
高さ(mm)239-210-220-
容量(ml)30045068-200300
適合害虫不快害虫不快害虫アリ不快害虫蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビルダニ、マダニ、ノミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト