ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型サーキュレーター DC 23cm

通常単価(税別)
20,758円
税込単価
22,834円
通常出荷日:4日目

【特長】・適用畳数50畳の大風量モデルで使用シーンが広がります・23cmの羽根とDCモーター、スパイラ...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576572101
  • トラスココード
    367-1996
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ABS、ポリプロピレン
  • 風量調節
    10段階
  • 色
    ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約1.5
  • 奥行(mm)
    275
  • 高さ(mm)
    400
  • 幅(mm)
    312
  • 首振り
    上下左右自動
  • ハネ径(cm)
    23
  • リモコン有無
    有り
  • タイマー
    入切:2・4・8時間
  • 適合床面積
    50畳
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

PCF-DC23-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCF-DC23-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967576572101
トラスココード
367-1996
質量(g)
3000.0
材質1
ABS、ポリプロピレン
風量調節
10段階
色
ホワイト
電源コード長さ(m)
約1.5
奥行(mm)
275
高さ(mm)
400
幅(mm)
312
首振り
上下左右自動
ハネ径(cm)
23
リモコン有無
有り
タイマー
入切:2・4・8時間
適合床面積
50畳
電源詳細
単相100V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-DC23-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,758円
( 22,834円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用畳数50畳の大風量モデルで使用シーンが広がります
・23cmの羽根とDCモーター、スパイラル気流でパワフル送風を実現しました
・前面パネルと背面パネル、羽部分まで外せるので、お手入れがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます
【用途】
・教室、会議室、体育館、コンビニ、スーパー、オフィスに
・脱衣所やアミューズメント施設に
【材質】
・ABS、ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型サーキュレーター DC 23cmの型番PCF-DC23-Wのページです。 型番PCF-DC23-Wに関する仕様情報を記載しております。
大型サーキュレーター DC 23cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格20,758円17,418円14,984円6,903円10,533円9,167円 -
通常出荷日4日目2日目2日目1日目2日目2日目
JANコード496757657210149675766901194967576739733---
トラスココード367-1996610-2719699-8509---
質量(g)3000.01300200013001700.0-
材質1ABS、ポリプロピレンABS、PP、POM-ABS樹脂-PP、ABS、POM
風量調節10段階8段階-3段階(強・中・弱)6段階3段階
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました