ファクトリーサプライ用品技術窓口

FTP ロングネックゲーターECOPKG

通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円
通常出荷日:1日目

【特長】・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです・着用し約10秒...

詳細を確認
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ナイロン79%
  • 材質2
    ポリウレタン21%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4549384030556
256-6009
5個
ブラック
4549384030563
256-6006
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700円
( 2,970円 )
1日目
2,700円
( 2,970円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです
・着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます
・特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です
・風を受けることで冷感をより強く感じることができます
・着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります
【材質】
・ナイロン79%
・ポリウレタン21%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTP ロングネックゲーターECOPKGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FTP ロングネックゲーターECOPKG
インナーキャップ 氷撃α
FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SET
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
遮熱アルミ箔シート
首元冷却リング
メーカーLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDスリーエムジャパントラスコ中山アズワン
通常価格2,700円3,627円2,136円318,510円 -16,807円 -4,954円
通常出荷日1日目7日目1日目6日目1日目〜1日目
質量(g)30.00050.000147.000---
材質1ナイロン79%複合繊維(ポリエステル/変性ポリオレフィン)44%----
材質2ポリウレタン21%ポリエステル43%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト