17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SET

通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円
通常出荷日:1日目

【特長】・夏に汗を拭くだけでひんやり冷えて快適です・バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    70
  • 幅(mm)
    70
  • JANコード
    4549384026733
  • 質量(g)
    147.000
  • トラスココード
    245-1480

型番:

FTL-25153600
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FTL-25153600の仕様・寸法情報

長さ(mm)
70
幅(mm)
70
JANコード
4549384026733
質量(g)
147.000
トラスココード
245-1480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTL-25153600
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136円
( 2,350円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏に汗を拭くだけでひんやり冷えて快適です
・バンダナの冷感プリントが水分に反応すると吸熱特性で生地の温度が下がり湿った状態の間は持続的に冷感を付与するため、汗をかいたり、軽く水で濡らしてご使用いただくと冷感効果を発揮します
・セットされている零氷衣類用クールスプレーを吹きかけることで冷感がさらにアップします
【用途】
・夏場や暖地などでの作業全般に
【セット内容】
・氷撃バンダナ
・クールスプレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SETの型番FTL-25153600のページです。 型番FTL-25153600に関する仕様情報を記載しております。
FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FTL 氷撃バンダナ COOL SPRAY SET
インナーキャップ 氷撃α
FTP ロングネックゲーターECOPKG
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
ミニアイスパック 携帯氷のう
頭ひんやりヘッドクール
メーカーLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDLIBERTA CO.,LTDミドリ安全PEACOCK THERMOSトラスコ中山
通常価格2,136円3,627円2,700円2,256円3,388円1,137円
通常出荷日1日目7日目1日目4日目5日目1日目
長さ(mm)70-----
幅(mm)70-----
JANコード45493840267334549384054903----
質量(g)147.00050.00030.000---
トラスココード245-1480683-7479----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました