ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック

通常単価(税別)
19,725
税込単価
21,698

【特長】・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防...

詳細情報を確認する
  • ブラック
  • JANコード
    4550414312269
  • トラスココード
    610-2753
  • 質量(g)
    5200.0
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    515
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 幅(mm)
    515
  • 風量調節
    3段式(強・中・弱)
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 首振り
  • 設置タイプ
    壁掛け
  • ハネ径(cm)
    45
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    170
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    172
  • 交換用ハネ
    TFBA-45-10A
  • ハネ
    4枚

型番:

TFBA-45W-BK
解除
    数量:

    TFBA-45W-BKの仕様・寸法情報

    ブラック
    JANコード
    4550414312269
    トラスココード
    610-2753
    質量(g)
    5200.0
    奥行(mm)
    400
    高さ(mm)
    515
    電源コード長さ(m)
    約2.5
    幅(mm)
    515
    風量調節
    3段式(強・中・弱)
    材質1
    ハネ:アルミ
    首振り
    設置タイプ
    壁掛け
    ハネ径(cm)
    45
    電源(V)
    単相100
    最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    170
    最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    172
    交換用ハネ
    TFBA-45-10A
    ハネ
    4枚

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TFBA-45W-BK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,725
    ( 21,698 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます
    ・オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です
    ・モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します
    ・電流ヒューズを採用することで、短絡・過電圧等による異常電流(過電流)発生時に、回路を遮断し機器を保護します
    ・スイッチは、引き紐タイプです
    ・便利なキャリングハンドル付です
    ・高さ調整可能です
    【用途】
    ・工場・倉庫などの換気
    ・ホコリ、粉じんなどの排風
    ・家畜舎内の換気や乾燥
    【材質】
    ・ハネ:アルミ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラックの型番TFBA-45W-BKのページです。 型番TFBA-45W-BKに関する仕様情報を記載しております。
    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
    全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
    工場扇用カバー TF-C
    工場扇用保管カバー TF-CSV
    全閉式アルミハネ工場扇 ゼフィール(壁掛けタイプ)
    全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格19,72552,1805401,73828,47728,906 -
    通常出荷日19日目2日目1日目1日目2日目1日目
    ブラックシルバー-
    JANコード45504143122694550414271115498999937615949899990120574989999299823-
    トラスココード610-2753-286-8431336-3112474-8905-
    質量(g)5200.03930024.000150.0008100-
    奥行(mm)400480--494415
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました