ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル

通常単価(税別)
5,668円
税込単価
6,235円
通常出荷日:19日目

【特長】・ボトル中央部と底部の樹脂製プロテクターにより高い耐久性を発揮します・作業用手袋を装着した状態...

詳細を確認
  • 色
    ブラック
  • JANコード
    4974305227379
  • トラスココード
    580-1309
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    285
  • 幅(mm)
    105
  • 容量(L)
    1.0
  • 質量(g)
    527.000
  • 材質1
    内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)
  • 材質2
    胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
  • 材質3
    口部、栓、キャップ:ポリプロピレン
  • 材質4
    パッキン:シリコーンゴム

ご注意

  • 熱いものを入れないでください。
  • 火のそばに置かないでください。
  • せんセットおよびキャップは確実に閉めてご使用ください。
  • ドライアイスまたは炭酸飲料を入れないでください。
  • 食器洗い乾燥機や食器乾燥機などは使用しないでください。

型番:

SD-HA10HZ-BA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SD-HA10HZ-BAの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4974305227379
トラスココード
580-1309
奥行(mm)
95
高さ(mm)
285
幅(mm)
105
容量(L)
1.0
質量(g)
527.000
材質1
内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)
材質2
胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
材質3
口部、栓、キャップ:ポリプロピレン
材質4
パッキン:シリコーンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SD-HA10HZ-BA
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,668円
( 6,235円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボトル中央部と底部の樹脂製プロテクターにより高い耐久性を発揮します
・作業用手袋を装着した状態でもスムーズに開閉できます
・保冷力が高いステンレス真空2重魔法瓶です
・手持ちと肩掛けの2通りの持ち方が可能です
・開栓時にフックが引っ掛かり蓋の裏についた水滴を落としてから栓が開く構造により水滴の飛び散りを抑えます
【用途】
・水分補給に
【材質】
・内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)
・胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
・口部、栓、キャップ:ポリプロピレン
・パッキン:シリコーンゴム

ご注意

  • 熱いものを入れないでください。
  • 火のそばに置かないでください。
  • せんセットおよびキャップは確実に閉めてご使用ください。
  • ドライアイスまたは炭酸飲料を入れないでください。
  • 食器洗い乾燥機や食器乾燥機などは使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデルの型番SD-HA10HZ-BAのページです。 型番SD-HA10HZ-BAに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん
クールピッチャー
ステンレスマグ SM-VB
ステンレスボトル
メーカー象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン
通常価格5,668円12,005円17,229円3,070円4,098円 -4,972円 -
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目4日目
色ブラックブラックブラック--ステンレス
JANコード497430522737949743052137784974305213785---
トラスココード580-1309121-7957121-7962---
奥行(mm)9523023019080-
高さ(mm)285435435250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました