ツール用品技術窓口

スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用

  • 商品タイプ
    その他
  • 機能
    スチーム
  • 仕様
    電動タイプ
  • 材質
    PP
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • サイズ
    380×254×260mm
  • 重量
    2.9kg
  • 電源コード長さ
    4m
  • 付属品
    イージーフィックスフロアノズル、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ2個(黒1個/黄1個)、イージーフィックス用マイクファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、パイプ(2本)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ
  • タンク容量
    1.0L
  • 商品タイプ詳細
    スチームクリーナー
  • メーカー型番
    1.512-611.0
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • 消費電力
    1500W
  • JANコード
    4518340315747
  • メーカー商品名
    SC 2 EasyFix W
  • スチーム圧力
    0.32MPa
  • スチーム連続噴射時間
    約30分
  • タンク加熱温度
    約143℃
  • ヒートアップ時間
    約6分
  • 噴射スチーム温度
    約100℃

型番:

EA115KT-2E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA115KT-2Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
機能
スチーム
仕様
電動タイプ
材質
PP
電源
AC100V(50/60Hz)
サイズ
380×254×260mm
重量
2.9kg
電源コード長さ
4m
付属品
イージーフィックスフロアノズル、ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ2個(黒1個/黄1個)、イージーフィックス用マイクファイバークロス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー、パイプ(2本)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ
タンク容量
1.0L
商品タイプ詳細
スチームクリーナー
メーカー型番
1.512-611.0
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
消費電力
1500W
JANコード
4518340315747
メーカー商品名
SC 2 EasyFix W
スチーム圧力
0.32MPa
スチーム連続噴射時間
約30分
タンク加熱温度
約143℃
ヒートアップ時間
約6分
噴射スチーム温度
約100℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115KT-2E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,547円
( 33,602円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌率99.99%。水だけで除菌できます
・安全バルブ、スチームレバーロック、空焚き防止センサー、温度調節センサー付
・小回りがきくフレキシブルフロアノズルで、家具の隙間などもお掃除できます
・高温スチームを安定して噴霧できるので、菌が繁殖しやすい場所の清掃に最適です
・手を汚さずカンタン交換。クロスに採用した面ファスナーと大きなタグで、手を汚さず交換できます
・拭きムラや拭き残しナシ。ノズルは常に水平をキープ。ピッタリ床に設置するため、拭き残しやムラがありません
・別売のグラインダーをフロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用の型番EA115KT-2Eのページです。 型番EA115KT-2Eに関する仕様情報を記載しております。
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
高圧洗浄機 消費電力1000W
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格30,547円10,745円21,879円13,156円48,562円100,010円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他高圧洗浄機その他高圧洗浄機高圧洗浄機
機能スチームスチーム冷水スチーム冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
材質PPABSPP---
電源AC100V(50/60Hz)AC100V100V(50/60Hz)AC100V100V(50/60Hz)AC100V(60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました