ツール用品技術窓口

ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)

通常単価(税別)
33,455円
税込単価
36,801円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵・ハンディでもサイクロン方式・ダストケ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 重量
    1.15kg
  • 吸込仕事率
    14.4V:20W(強)、9W(標準)・18V:35W(強)、9W(標準)
  • 付属品
    バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット
  • 集じん容量
    0.25L
  • 連続使用時間
    強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)
  • 充電時間
    実用:約40分、フル:約60分(EA813PB-18B使用時)
  • 仕様
    18V(14.4V併用可)本体のみ
  • サイズ(ハンディー時)
    555×124×160mm
  • メーカー
    パナソニック
  • メーカー型番
    EZ37A5X-B
  • JANコード
    4518340276659

型番:

EA899PA-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA899PA-3Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
重量
1.15kg
吸込仕事率
14.4V:20W(強)、9W(標準)・18V:35W(強)、9W(標準)
付属品
バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット
集じん容量
0.25L
連続使用時間
強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)
充電時間
実用:約40分、フル:約60分(EA813PB-18B使用時)
仕様
18V(14.4V併用可)本体のみ
サイズ(ハンディー時)
555×124×160mm
メーカー
パナソニック
メーカー型番
EZ37A5X-B
JANコード
4518340276659
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899PA-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,455円
( 36,801円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵
・ハンディでもサイクロン方式
・ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)の型番EA899PA-3Bのページです。 型番EA899PA-3Bに関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
ハンディークリーナーセット DC14.4V(黒・充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,455円12,545円36,657円39,378円62,568円52,096円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
重量1.15kg1.5kg(EA813HE-16装着時)1.8kg(バッテリー装着時)1.6kg0.89kg(本体のみ)1.6kg(EA813HF-17B装着時)
吸込仕事率14.4V:20W(強)、9W(標準)・18V:35W(強)、9W(標準)35W(強)、26W(標準)、14W(弱)59W100W(強)、50W(中)、35W(弱)27W(強)、12W(標準)155W(強)、65W(標準)、35W(弱)
付属品バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズルバッテリー、充電器、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました