ツール用品技術窓口

ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)

通常単価(税別)
36,657円
税込単価
40,323円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します・紙...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 重量
    1.8kg(バッテリー装着時)
  • サイズ
    440×180×110mm
  • 吸込仕事率
    59W
  • 付属品
    バッテリー、充電器、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース
  • 集じん容量
    0.7L
  • 連続使用時間
    約35分
  • 充電時間
    約30分(空→80%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
  • メーカー
    ボッシュ
  • 使用電池
    18V、リチウムイオン5.0Ah
  • メーカー型番
    GAS18V-1N
  • JANコード
    4550061661031

型番:

EA899AW-19A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA899AW-19Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
種類
ハンディタイプ
重量
1.8kg(バッテリー装着時)
サイズ
440×180×110mm
吸込仕事率
59W
付属品
バッテリー、充電器、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース
集じん容量
0.7L
連続使用時間
約35分
充電時間
約30分(空→80%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
メーカー
ボッシュ
使用電池
18V、リチウムイオン5.0Ah
メーカー型番
GAS18V-1N
JANコード
4550061661031
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899AW-19A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,657円
( 40,323円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します
・紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)の型番EA899AW-19Aのページです。 型番EA899AW-19Aに関する仕様情報を記載しております。
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディークリーナー DC18.0V(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4V(充電式)
ハンディークリーナーセット DC36.0V(充電式)
掃除機 DC18.0V(充電式/サイクロン式/紙パック)
ハンディークリーナーセット DC10.8V ホワイト(充電式)
ハンディークリーナー DC14.4/18.0V(本体のみ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,657円12,545円52,096円39,378円20,425円33,455円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
重量1.8kg(バッテリー装着時)1.5kg(EA813HE-16装着時)1.6kg(EA813HF-17B装着時)1.6kg1.1kg(電池装着時)1.15kg
サイズ440×180×110mm438×114×153(H)mm、ノズル取付時:965×114×153(H)mm476×112×169(H)mm(ノズル取付:1008mm)455(延長管・ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm460×102×140mm、ノズル取付時:987×102×140mm-
吸込仕事率59W35W(強)、26W(標準)、14W(弱)155W(強)、65W(標準)、35W(弱)100W(強)、50W(中)、35W(弱)約30W(強)、約18W(標準)、約10W(弱)14.4V:20W(強)、9W(標準)・18V:35W(強)、9W(標準)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました