ツール用品技術窓口

スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー

通常単価(税別)
10,745円
税込単価
11,820円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです・頑固な汚れも高温スチームでしっかり落と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 機能
    スチーム
  • 仕様
    電動タイプ
  • 材質
    ABS
  • 電源
    AC100V
  • サイズ
    130×310×250mm
  • 重量
    1700g
  • 電源コード長さ
    3m
  • 付属品
    アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋
  • タンク容量
    0.3L
  • 連続使用時間
    12分
  • 商品タイプ詳細
    スチームクリーナー
  • メーカー型番
    STM-305R-C
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • ホース長
    1.2m
  • 消費電力
    1000W
  • JANコード
    4518340025776
  • 最大噴射圧力
    3気圧
  • スチーム圧力
    0.3MPa
  • 噴射待ち時間
    5分
  • 加熱方式
    ボイラー式
  • 噴射スチーム温度
    100℃
  • 安心安全設計
    チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA115SA-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA115SA-3Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
機能
スチーム
仕様
電動タイプ
材質
ABS
電源
AC100V
サイズ
130×310×250mm
重量
1700g
電源コード長さ
3m
付属品
アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋
タンク容量
0.3L
連続使用時間
12分
商品タイプ詳細
スチームクリーナー
メーカー型番
STM-305R-C
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
ホース長
1.2m
消費電力
1000W
JANコード
4518340025776
最大噴射圧力
3気圧
スチーム圧力
0.3MPa
噴射待ち時間
5分
加熱方式
ボイラー式
噴射スチーム温度
100℃
安心安全設計
チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA115SA-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,745円
( 11,820円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです
・頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです
・手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします
・ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリーの型番EA115SA-3Bのページです。 型番EA115SA-3Bに関する仕様情報を記載しております。
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチームクリーナー AC100V/1000W アイボリー
スチームクリーナー AC100V/1500W 家庭用
高圧洗浄機 消費電力1000W
スチームクリーナーセット AC100V/1000W 0.3L
高圧洗浄機 AC100V 家庭用(延長ホース・ケース付)
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,745円30,547円21,879円13,156円48,562円100,010円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他高圧洗浄機その他高圧洗浄機高圧洗浄機
機能スチームスチーム冷水スチーム冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
材質ABSPPPP---
電源AC100VAC100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)AC100V100V(50/60Hz)AC100V(60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました