ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)

通常単価(税別)
154,264円
税込単価
169,690円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8...

詳細を確認
  • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
  • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
詳細を確認

型番:

EA759GA-175E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA759GA-175Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
倍率(倍)
83
焦点距離(mm)
24~2000(35mm換算)
サイズ
140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm
ファイル形式
静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット)、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
メーカー
ニコン(Nikon)
付属品
ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード
充電時間
約3時間
メーカー型番
COOLPIX P950(ESCOオリジナルセット)
重量
1005g(電池、メモリーカード含む)
記録媒体
SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)(SDカード(32GB)(付属))
JANコード
4518340202146
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.4.1
〈セット内容〉
デジタルカメラ、SDカード(32GB)、液晶保護フィルム
インターフェイス
Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)
有効画素数
1,605万画素
液晶サイズ
広視野角3.2型TFT画像モニター(反射防止コート付)
動画撮影
4K UHD:3840×2160
手ぶれ補正
レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
使用バッテリー
リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-70A)
表示言語
日本語、英語
セルフタイマー
10秒、3秒
記録画素数
16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、16:9 12M[4608×2592]、3:2 14M[4608×3072]、1:1 12M[3456×3456]
ファインダー
電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1)
対応規格
DCF、Exif 2.31準拠
連写機能
単写、連写H[約7コマ/秒で約10コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影
撮影距離範囲
先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側)/マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側)
入出力端子
Micro-USB端子(付属以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
三脚ねじ穴
1/4(ISO 1222)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA759GA-175E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,264円
( 169,690円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能
・ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応。撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能
・目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載
・3840×2160/30p対応。フルHDの4倍の高画素で、超望遠撮影時にも被写体の細部まで高精細に描写
・撮影時にカメラの設定変更などがスムーズに行えるサイドダイヤルや、グリップしたままAF/MFを切り換えられるフォーカスモードセレクターを搭載
・広視野角3.2型バリアングル液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります

ご注意

  • カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。
  • 液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。
  • カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)の型番EA759GA-175Eのページです。 型番EA759GA-175Eに関する仕様情報を記載しております。
83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
83倍ズーム デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)
ハンディースコープ EA750FS-50
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×8/25mm 双眼鏡(防水)
LEDライトルーペ SL-24
ルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエンジニアホーザン
通常価格154,264円32,282円7,352円24,188円17,878円3,856円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目4日目3日目
商品タイプその他光学機器検査用光学用品ヘッドルーペ双眼鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペ
倍率(倍)834(デジタルズーム)2 / 3 / 2.58211 / 5
焦点距離(mm)24~2000(35mm換算)30~80-2000333100/45
サイズ140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm85×32×155(H)mm144×48×24(H)mm---
ファイル形式静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット)、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)-----
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました