ツール用品技術窓口

吸水土のう袋(再利用タイプ)【30個入り】

通常単価(税別)
45,424円
税込単価
49,966円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・2~3回の再利用ができます・積み上げた時に滑りにくく、強靭です・軽くコンパクトなので緊急時の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細
    吸水土のう袋
  • サイズ
    420×300mm
  • 重量
    200g(吸水前)、8kg(吸水後)
  • JANコード
    4550061642092
  • 材質
    麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)

型番:

EA997Z-41A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

EA997Z-41Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細
吸水土のう袋
サイズ
420×300mm
重量
200g(吸水前)、8kg(吸水後)
JANコード
4550061642092
材質
麻(吸水材:無毒性高吸水ポリマー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA997Z-41A
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,424円
( 49,966円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~3回の再利用ができます
・積み上げた時に滑りにくく、強靭です
・軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています
【用途】
・家屋、店舗、車庫等の浸水防止
・地下道、地階への流入防止
・工事現場などへの流入防止

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水土のう袋(再利用タイプ)の型番EA997Z-41Aのページです。 型番EA997Z-41Aに関する仕様情報を記載しております。
吸水土のう袋(再利用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸水土のう袋(再利用タイプ)
丸型フレコンバッグ[内袋付]
1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)
1.0t 丸型フレコンバッグ EA981WM-28
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコ吉野吉野
通常価格45,424円5,273円10,873円2,444円4,649円5,208円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他コンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ
商品詳細吸水土のう袋1.0ton 丸型フレコンバッグ[内袋付]-1.0ton 丸型フレコンバッグ--
サイズ420×300mm-----
重量200g(吸水前)、8kg(吸水後)-----
JANコード4550061642092-4550061071069---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました