ツール用品技術窓口

電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)

通常単価(税別)
77,700円
税込単価
85,470円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・遊星ギヤドライブでの高吐出圧力・ワークライトで暗い場所での作業性アップ・リチウムイオンバッテ...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量
    400g
  • ノズル長
    450mm(フレキホース)
  • ノズルねじサイズ
    1/8"NPT
  • 適用グリース
    蛇腹グリース
  • 付属品
    バッテリー1個、充電器
  • 充電時間
    約40分
  • 吐出圧力
    55.1MPa
  • 吐出量
    76.3g/分
  • 本体重量
    2.86kg(バッテリー含む)
  • 筒サイズ
    Φ52×300mm
  • JANコード
    4550061423417
  • 電源
    DC12Vリチウムイオンバッテリー

型番:

EA991-10AA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA991-10AAの仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量
400g
ノズル長
450mm(フレキホース)
ノズルねじサイズ
1/8"NPT
適用グリース
蛇腹グリース
付属品
バッテリー1個、充電器
充電時間
約40分
吐出圧力
55.1MPa
吐出量
76.3g/分
本体重量
2.86kg(バッテリー含む)
筒サイズ
Φ52×300mm
JANコード
4550061423417
電源
DC12Vリチウムイオンバッテリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA991-10AA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,700円
( 85,470円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遊星ギヤドライブでの高吐出圧力
・ワークライトで暗い場所での作業性アップ
・リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです
・リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化
・電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です
・手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)の型番EA991-10AAのページです。 型番EA991-10AAに関する仕様情報を記載しております。
電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)
420g 電動グリースガン(充電式)
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ チェーン用オイル入り
DC18V (充電式)電動グリースガン
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) EG400B2LL
高圧グリスガン(エア式・電動式用)
メーカーエスコエスコザーレンエスコヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格77,700円55,233円10,059円 -52,236円60,453円29,334円
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
種類グリスガングリスガン容器入りグリスガングリスガングリスガン
耐水性××○×--
耐熱性××-×--
耐食性××-×--
耐アルカリ性××-×--
よく一緒に購入される商品

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました