ツール用品技術窓口

デジタルテンキー式耐水・耐火金庫

通常単価(税別)
55,769円~57,478円
税込単価
61,346円~63,226円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・CDやDVDに対する耐火性があります・4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 材質
    鋼材・耐火コンクリート
  • メーカー
    ディプロマット・ジャパン
  • 電池寿命
    約1年
  • 耐火時間
    60分
  • ロック方式
    デジタルテンキー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

重量

付属品

容量

内寸サイズ

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
412
399
360
31kg
トレイ1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本
19L
320(W)×234(D)×260(H)mm
119EN88WR
4550061857670
1個
352
469
420
36kg
トレイ1枚、棚板1枚、ドア裏キーフック、単3電池×4本
25L
260(W)×304(D)×320(H)mm
125EN88WR
4550061857687
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,769円
( 61,346円 )
2日目
57,478円
( 63,226円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CDやDVDに対する耐火性があります
・4~16桁までの暗証番号を自由に設定できるデジタルテンキー式ロック
・急加熱、落下試験にも合格している強固なボディです
・衝撃や傾けに対して警告音が鳴るON/OFF可能な盗難防止アラーム、覗き見防止機能を装備
・浸水を防ぐ耐水性能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルテンキー式耐水・耐火金庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルテンキー式耐水・耐火金庫
ベンチ型収納庫(軽量) EA955CD-51・54
収納庫 EA955CD-21
60L・100L 防湿保管庫
耐火金庫(フェリカカード対応式)
大型耐火金庫 顔認証式FFタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエーコーエーコー
通常価格55,769円-32,052円 -21,534円61,280円 -232,078円 -420,577円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目18日目1日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
材質鋼材・耐火コンクリートアルミ(焼付塗装)スチール(粉体塗装)キャビネット:スチール(粉体塗装仕上げ)・扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット--
メーカーディプロマット・ジャパンダイマツダイマツハクバ写真産業(HAKUBA)--
電池寿命約1年-----
耐火時間60分-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト