ツール用品技術窓口

25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット

  • 商品タイプ
    通常タイプ
  • チャック内径 (mm)
    3・6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    25000
  • 全長 (mm)
    155
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.0736
  • 付属品
    6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 本体重量
    400g
  • ケースサイズ
    200×230×50mm
  • JANコード
    4518340265387

ご注意

  • 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

型番:

EA159DB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA159DB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
通常タイプ
チャック内径(mm)
3・6
無負荷回転数(rpm)
25000
全長(mm)
155
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m³/min)
0.0736
付属品
6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース
使用コンプレッサー
2.2kW
吸入口
Rc1/4"
本体重量
400g
ケースサイズ
200×230×50mm
JANコード
4518340265387

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159DB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,944円
( 10,938円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型、金属の錆落しに
【商品仕様】
・チャックサイズ:3mm・6mm
・無負荷回転数:25000rpm

ご注意

  • 安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキットの型番EA159DB-1のページです。 型番EA159DB-1に関する仕様情報を記載しております。
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25000rpm/3mm・6mm エアーグラインダーキット
ダイグラインダー(チャック内径 3/6mm)
エアーグラインダーキットEA159SJ-1
ベビーダイグラインダー
エアストレートグラインダー空神ストレート スロットル式
エアストレート ミゼットグラインダー
メーカーエスコ空研エスコトラスコ中山ニューレジストンヨコタ工業
通常価格9,944円16,589円9,612円13,331円29,064円21,596円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
チャック内径(mm)3・63/63・6666
無負荷回転数(rpm)250001900022000270002400024000
全長(mm)155166174153173173
使用空気圧力(MPa)0.620.60.630.60.60.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました