ツール用品技術窓口

8本組 電ドルソケットセット

型番:

EA612AB-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA612AB-100の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
12角
二面幅寸法(mm)
8・10・12・13・14・17・19・21
全長(mm)
77
単品・セット区分
セット品
ケースサイズ
100×184×35(H)mm
総重量
500g
メーカー型番
BD014SN-8M
六角シャンク
1/4"
メーカー
コーケン(Ko-ken)
JANコード
4550061092668
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA612AB-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,924円
( 10,916円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高耐久シャンク
・サイズによってソケット中間の色が異なります
・インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組 電ドルソケットセットの型番EA612AB-100のページです。 型番EA612AB-100に関する仕様情報を記載しております。
8本組 電ドルソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組 電ドルソケットセット
7本組/10~21mm 電ドルソケットセット EA612AA-2
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落
Pコン用ソケット "ストロック" 12mm サーフェイス
電動ドリル用レースウェイソケット
メーカーエスコエスコロブテックスKTC(京都機械工具)ロブテックストップ工業
通常価格9,924円8,925円5,187円1,252円1,577円1,329円
通常出荷日2日目2日目1日目3日目2日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー
ソケット形状12角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19・2110・12・13・14・17・19・2110/13/14/17/19171217
全長(mm)7797・10110010110575
単品・セット区分セット品セット品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました