ツール用品技術窓口

AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)

通常単価(税別)
49,812円
税込単価
54,793円
通常出荷日:2日目

【特長】・最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します・粉砕したチップはマルチング材とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉砕機
  • 容量 (ml)
    60000
  • サイズ (mm)
    630×460×925(H)
  • 回転数 (rpm)
    60
  • コード長
    5m
  • 重量
    19.8kg
  • 電源
    AC100V・1450W
  • 付属品
    シュレッダーボックス、押し込み棒、保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ
  • メーカー型番
    GS-2020
  • 最大粉砕枝径
    30mm
  • 騒音値
    78.4dB
  • メーカー
    京セラ
  • JANコード
    4550061118733
  • 絶縁方式
    二重絶縁
  • 保護機能
    過負荷保護機能付

型番:

EA898S-1A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA898S-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
粉砕機
容量(ml)
60000
サイズ(mm)
630×460×925(H)
回転数(rpm)
60
コード長
5m
重量
19.8kg
電源
AC100V・1450W
付属品
シュレッダーボックス、押し込み棒、保護めがね、六角棒レンチ、めがねレンチ
メーカー型番
GS-2020
最大粉砕枝径
30mm
騒音値
78.4dB
メーカー
京セラ
JANコード
4550061118733
絶縁方式
二重絶縁
保護機能
過負荷保護機能付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA898S-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,812円
( 54,793円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大粉砕枝径30mm、かさばる枝木を約1/10に粉砕します
・粉砕したチップはマルチング材として再利用できます
・シュレッダボックスには市販のポリ袋が使えて片付けが楽になります
・大型ハンドルと大型車輪で移動が楽になります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)の型番EA898S-1Aのページです。 型番EA898S-1Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1450W ガーデンシュレッダー(電動)
粉砕器(ワーリングブレンダー) 190×200×365mm
乾式粉砕機(チューブ式)
ロータリークラッシャー
ケニス ワーリングブレンダー
ハンマーミル RT-34
メーカーエスコケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
通常価格49,812円179,290円427,029円196,357円133,524円411,359円
通常出荷日2日目7日目9日目11日目7日目6日目
商品タイプ粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機粉砕機
容量(ml)600001000100900--
サイズ(mm)630×460×925(H)190×200×365180×300×212207×195×325190×200×190L500×W300×H540
回転数(rpm)60低速:14000、高速:180005000~2500030000低速:14000、高速:180003450
コード長5m-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました