ツール用品技術窓口

ワイヤーカッター(油圧式)

通常単価(税別)
102,433円
税込単価
112,676円
通常出荷日:2日目

【特長】・手動油圧式ワイヤーカッターです【用途】・ワイヤー、丸棒等切断

ご注意

  • ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
  • ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。

型番:

EA541XA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA541XA-2の仕様・寸法情報

全長(mm)
380
切断能力:ワイヤ(mm)
JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):20
切断能力:その他(mm)
軟銅丸棒・アルミ丸棒・軟鋼棒(SS41以下):16/鉄筋コンクリート用棒鋼:13/裸硬銅より線:20.7(250mm2)/裸硬アルミより線(HAL):20(240mm2)/鋼心アルミより線(ACSR):20.3(200mm2)/亜鉛メッキより線:JIS 1×7(2号):15・JIS 1×19(3号):16/C.C.Pケーブル・鉛ケーブル・地中線ケーブル:20
質量(g)
3800
出力
39kN(4tonf)
JANコード
4550061937167

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA541XA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,433円
( 112,676円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動油圧式ワイヤーカッターです
【用途】
・ワイヤー、丸棒等切断

ご注意

  • ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
  • ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカッター(油圧式)の型番EA541XA-2のページです。 型番EA541XA-2に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカッター(油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター W-D88
TRAD ワイヤーロープカッター
ワイヤーロープカッター RC-200
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター 9561-190
メーカーエスコKEIBATRADアーム産業ヒットクニペックス
通常価格102,433円5,958円2,097円2,780円15,313円7,838円
通常出荷日2日目1日目5日目2日目6日目在庫品1日目
全長(mm)380193190195710190
切断能力:ワイヤ(mm)JIS 6×7(1号):16、JIS 6×12(2号)・JIS 6×19(3号):20φ54Φ4166
切断能力:その他(mm)軟銅丸棒・アルミ丸棒・軟鋼棒(SS41以下):16/鉄筋コンクリート用棒鋼:13/裸硬銅より線:20.7(250mm2)/裸硬アルミより線(HAL):20(240mm2)/鋼心アルミより線(ACSR):20.3(200mm2)/亜鉛メッキより線:JIS 1×7(2号):15・JIS 1×19(3号):16/C.C.Pケーブル・鉛ケーブル・地中線ケーブル:20鉄線φ4、硬線φ2.5ピアノ線:2、鋼線:2、ステンレス線(焼き入れ有り):2、ステンレス線(焼き入れ無し):4Φ4(HRB80軟線)--
質量(g)38002552803002200.000314
出力39kN(4tonf)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました