ツール用品技術窓口

3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整

  • 最大締付トルク (N・m)
    正転時:80、逆転時:100
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    12
  • 回転数 (rpm)
    15000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    Rc1/4"
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.059
  • 使用コンプレッサー
    1.5~2.2kW
  • 重量
    500g
  • 全長
    約140mm
  • 騒音レベル
    92dB
  • 適合ホース内径
    10mm(3/8")
  • JANコード
    4518340276079

型番:

EA155DA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA155DA-1の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
正転時:80、逆転時:100
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mmφ)
12
回転数(rpm)
15000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4"
空気消費量(m³/min)
0.059
使用コンプレッサー
1.5~2.2kW
重量
500g
全長
約140mm
騒音レベル
92dB
適合ホース内径
10mm(3/8")
JANコード
4518340276079
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA155DA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,987円
( 15,386円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整の型番EA155DA-1のページです。 型番EA155DA-1に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR エアーインパクトレンチ 3段階パワー調整
3/4"DR エアーインパクトレンチ EA155EC-1
油中駆動インパクトレンチ YW-8PHRK
油中駆動インパクトレンチ YW-8CK
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-2
1"DR エアーインパクトレンチ EA155ED-4
メーカーエスコエスコヨコタ工業ヨコタ工業エスコエスコ
通常価格13,987円46,088円52,182円44,697円136,024円94,168円
通常出荷日2日目2日目1日目3日目2日目2日目
最大締付トルク(N・m)正転時:80、逆転時:1001763804033902441
ソケット差込角(mm)9.51912.79.525.425.4
能力ボルト径(mmφ)1226884538
回転数(rpm)1500060007000650045005000
使用空気圧力(MPa)0.620.620.60.60.620.62
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました