ツール用品技術窓口

ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

通常単価(税別)
15,811円
税込単価
17,392円
通常出荷日:9日目一部当日出荷可能

【特長】・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    1.52
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト長
    6m
  • ベルト材質
    リサイクルポリエステル糸
  • バックル材質
    ステンレス
  • ベルト厚み (mm)
    2.5
  • メーカー型番
    REN-50LS 6
  • メーカー
    東レインターナショナル(TORAY)
  • 破断荷重
    60kN
  • シリーズ
    ベルタイト
  • ベルト色
    青
  • JANコード
    4518340309067

型番:

EA982SE-26A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA982SE-26Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
1.52
適合ベルト幅(mm)
50
ベルト長
6m
ベルト材質
リサイクルポリエステル糸
バックル材質
ステンレス
ベルト厚み(mm)
2.5
メーカー型番
REN-50LS 6
メーカー
東レインターナショナル(TORAY)
破断荷重
60kN
シリーズ
ベルタイト
ベルト色
青
JANコード
4518340309067
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA982SE-26A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,811円
( 17,392円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(エンドレス/SUS)の型番EA982SE-26Aのページです。 型番EA982SE-26Aに関する仕様情報を記載しております。
ベルト荷締機(エンドレス/SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機(エンドレス/SUS)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重1520kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (ステンレス製)
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg・ベルト幅50mm)
ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重764kg・ベルト幅50mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,811円9,944円 -12,113円 -9,878円 -13,808円 -9,944円 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
最大使用荷重(t)1.521.522.030.4531.010.764
適合ベルト幅(mm)50-----
ベルト長6m-----
ベルト材質リサイクルポリエステル糸ポリエステルポリエステルナイロンポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました