ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)

通常単価(税別)
17,700
税込単価
19,470
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・プラスチックケース入り・センターポンチ付き【用途】・ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック

型番:

EA824HT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA824HT-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
シャンク径・MT No
6.35mm
被削材
ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
六角軸
単品/セット
セット
JANコード
4550061272008
回転数(rpm)
1000以下
表面処理
TiAINコーティング
サイズ
16・20・25・30mm

型番リスト

表示件数
型番
EA824HT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックケース入り
・センターポンチ付き
【用途】
・ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)の型番EA824HT-1のページです。 型番EA824HT-1に関する仕様情報を記載しております。
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
10本組コバルトホールソーセット(六角軸/Co-HSS)
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
バイメタルホールソー ユーザーセット
超硬ホールソー
ニック付スパイラルテーパーコアドリル SPTDN
メーカーエスコエスコハウスビーエムボッシュ関西工具製作所栄工舎
通常価格17,70040,41919,78113,47711,10029,299 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目5日目
商品タイプホールソーホールソーホールソー-ホールソーコアドリル
シャンク径・MT No6.35mm6.35mm13---
被削材ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂アルミ-一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス-超硬ハイス
シャンクタイプ六角軸六角軸ストレートシャンク-ストレートシャンクストレートシャンク
よく一緒に購入される商品

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト