ツール用品技術窓口

荷崩れ防止ベルト 100×95×190mm

通常単価(税別)
14,165円
税込単価
15,582円
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け・積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハ...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • 重量
    約880g
  • サイズ
    100(W)×95(D)×190(H)mm
  • 材質
    本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス
  • 商品詳細種別
    荷崩れ防止ベルト
  • ベルト材質
    ナイロン
  • ベルト長
    30mm×3.7m
  • JANコード
    4550061642306
  • メーカー型番
    LF-3037
  • メーカー
    中発販売
  • 使用温度範囲
    -10~50℃
  • シリーズ
    リーレックス(Reelex)
  • ベルト厚み
    0.5mm

型番:

EA520BD-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA520BD-21の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
重量
約880g
サイズ
100(W)×95(D)×190(H)mm
材質
本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス
商品詳細種別
荷崩れ防止ベルト
ベルト材質
ナイロン
ベルト長
30mm×3.7m
JANコード
4550061642306
メーカー型番
LF-3037
メーカー
中発販売
使用温度範囲
-10~50℃
シリーズ
リーレックス(Reelex)
ベルト厚み
0.5mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520BD-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,165円
( 15,582円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け
・積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め
・自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単
・屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)
・ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除
・本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

荷崩れ防止ベルト 100×95×190mmの型番EA520BD-21のページです。 型番EA520BD-21に関する仕様情報を記載しております。
荷崩れ防止ベルト 100×95×190mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷崩れ防止ベルト 100×95×190mm
ゴムグリップ(スリット入)
ブレーキストッパー
台車用ストッパー(白・黄/黒) 2個
台車用ゴムグリップ
台車用ストッパー(耐水)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,165円758円6,718円 -2,756円 -758円 -3,013円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
重量約880g約20g----
サイズ100(W)×95(D)×190(H)mm-----
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレスNBR(発泡ゴム)スチール本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴムNBR(発泡ゴム)本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
商品詳細種別荷崩れ防止ベルトゴムグリップ(スリット入)ブレーキストッパー台車用ストッパー台車用ゴムグリップ台車用ストッパー(耐水)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました